SPRB31

SPRB31
SPRB31

Ball Screw Only, Filetto rullato, Legacy Style, 0.625 in X 0.200 in, LH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 17-4 PH, Number of Starts 1, 72 in Long

per pollice**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
Accuratezza del passo standard ±0.003 in/ft
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.625 in
Diametro interno0.48 in
Diametro, maggiore0.62 in
Lunghezza72 in 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.003 in/ft
Direzione della filettaturaLH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialeStainless Steel 17-4 PH 
Numero di avvii
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F
Weight4.9 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: