SPB24OPN-NBL4L

SPB24OPN-NBL4L
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Tipo aperto per applicazioni con supporto continuo, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  3 Giorni*

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 120,65 mm (4,750 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 44,45 mm (1,750 in)
A2 47,75 mm (1,880 in)
B 95,25 mm (3,750 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E 19,05 mm (0,750 in)
E1 104,78 mm (4,125 in)
E2 63,50 mm (2,500 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G 32,51 mm (1,280 in)
G1 51,31 mm (2,020 in)
G2 1/4-28
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 74,68 mm (2,940 in)
N 7,11 mm (0,280 in)
N 0.25

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di lubrificazione L4L
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 1,451 kg / 3,2 lbs
Diametro nominale 38,100 mm / 1,5 in
Lunghezza 95,250 mm / 3,75 in
Altezza 74,676 mm / 2,94 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 693,923 N / 156 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: