SPB12ADJ-DP

SPB12ADJ-DP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio, 0.750 in, Self-Aligning, Supporto intermedio regolabile, tipo chiuso, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  3 Giorni*

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 69,85 mm (2,750 in)
A2 47,75 mm (1,880 in)
B 52,32 mm (2,060 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E1 60,33 mm (2,375 in)
E2 31,75 mm (1,250 in)
F 39,62 mm (1,560 in)
F1 7,87 mm (0,310 in)
G 23,88 mm (0,940 in)
G1 19,81 mm (0,780 in)
G2 1/4-28
H 23,80 mm (0,937 in)
H1 44,45 mm (1,750 in)
N 4,83 mm (0,190 in)
N #8

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,272 kg / 0,6 lbs
Diametro nominale 19,050 mm / 0,75 in
Lunghezza 52,324 mm / 2,06 in
Altezza 44,450 mm / 1,75 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 2.668,933 N / 600 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: