S12-09A08-06-CAA

S12-09A08-06-CAA

Attuatore, Electrak 1, 12 Vdc, Carico dinamico: 50 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 6 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  4 Settimane*
$306.28 ciascuno**

    • Estremamente compatto e leggero
    • Disponibile con interruttori di finecorsa o retroazione a potenziometro
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Sistema di azionamento con vite trapezia autobloccante
    • Senza manutenzione
    • Ideale per sostituire cilindri pneumatici e idraulici di misura analoga

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 262,0 mm (10,315 in)
S 152,4 mm (6,000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
antirotazione No
Freno No, autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Packard Electric pack-con
Gioco assiale, max 0,914 mm / 0,036 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66
Override manuale No
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 152,40 mm / 6,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Nessuno
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 10-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 4,4 amp
Peso 0,680 kg / 1,499 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione Nessuno
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Velocità e corrente max. rispetto al carico

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 222 N / 50 lbf
Carico, statico 1.334 N / 300 lbf
Coppia frenante 2,26 N / 0,51 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 39,00 mm/s / 1,54 in/s
Velocità min. 29,00 mm/s / 1,14 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: