RQ1004-2

RQ1004-2
RQ1004-2

RQ1004 Ball Nut w/ Load Lock, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-055

Dimensioni

Unità di misuraValore
Diametro delle viti, nominale1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
MaterialeSteel 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight86 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: