RQ0605-2

RQ0605-2
RQ0605-2

RH SQUARE BALLNUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8106-448-010

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.72 in
[B]0.51 in
[C]1.005 in
[D]1.3 in
[E]0.797 in
[F]0.8 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.625 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight5.5 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo6150 lbf
Carico, dinamico800 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.04 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: