RB0308-2

RB0308-2
RB0308-2

ORDER P/N R0308-2LN, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.83 in
[B]0.255 in
[C]0.786 in
[D]0.915 in
[E]0.468 in
[F]0.55 in
[TH].664-32 (N-03 Locknut) 
corsa per giri dell’albero0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight2 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo4250 lbf
Carico, dinamico500 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.02 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: