PB12ADJ-NBLL

PB12ADJ-NBLL
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, supporto intermedio, 0.750 in, Not Self-Aligning, Supporto intermedio regolabile, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni*

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 69,85 mm (2,750 in)
B 52,32 mm (2,060 in)
B1 50,80 mm (2,000 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E1 50,80 mm (2,000 in)
E2 34,93 mm (1,375 in)
F1 7,87 mm (0,310 in)
H 28,58 mm (1,125 in)
H1 54,10 mm (2,130 in)
N 5,59 mm (0,220 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,590 kg / 1,3 lbs
Diametro nominale 19,050 mm / 0,75 in
Lunghezza 52,324 mm / 2,06 in
Altezza 54,102 mm / 2,13 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 88,964 N / 20 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: