P24-05B5-36RD - Produto obsoleto

Prodotto P24-05B5-36RD ora è un articolo obsoleto.

Product P24-05B5-36RD is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

P24-05B5-36RD
P24-05B5-36RD

Actuator, Electrak 100, 24 VCC, 500 lbf, 36 in, 1.3 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Wiper and O-ring Seals give double protection against dirt, dust and water contamination
  • Cover tube stiffeners provide smooth extension and increase load support
  • Completely gasketed housing and motor safely seals all wires and internal components for equally efective use indoors or outside
  • Permanently lubricated with aircraft quality lubricants - you'll never need to add or change lubricant
  • Stainless steel extension tube protects against corrosion

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[S]36 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Riduttore5:1 
Screw TypeSfera 
Tensione24 VCC 
Weight22.3 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico500 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1.3 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: