MX24-W1M10P0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Carico dinamico: 500 N, vite senza fine, 35 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 100 mm, Controllo: Segnale analogico (standard)
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Progettato per applicazioni industriali
- Alloggiamento in alluminio resistente con protezione IP69K
- Elevata efficienza
- Anodizzato hardcoat per elevata resistenza alla corrosione
- Praticamente senza manutenzione
- Segnale di retroazione posizione analogica senza contatto