MLS17B10-M10100P40600N-A000-RS3 - Prodotto sostituito

Prodotto MLS17B10-M10100P40600N-A000-RS3 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo MLS17B10-M10100P40600N-A000-RS3.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLS17B10-M10100P40600N-A000-RS3
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp Ø10.000 mm x 10.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Tempi di consegna:  3 Settimane*
Lunghezza madreviti:

Min.: 25.4 mm  Max.: 812.8 mm  

Configura encoder
Aggiungi al carrello

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 406,00 mm (15,98 in)
Lm 48,01 mm (1,890 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Double
Lunghezza corpo motore 48 mm / 1,89 in
Corrente nominale motore 1,00 amps
Corrente di azionamento consigliata 1,41 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,76 N·m / 107,77 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,69 V
Resistenza 1,69 Ω
Induttanza 5.66 mH
Consumo 1.69 W
Inerzia rotore 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,32 kg / 0,70 lbs
Precarico assiale 178,00 N / 40,02 lbf
Codice articolo madrevite SPR5-10X2M
Diametro madrevite 10,00 mm / 0,394 in
Corsa lineare per rotazione 10,00 mm / 0,394 in
Corsa lineare per passo 0,0500 mm / 0,00197 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 406,00 mm / 15,98 in
Grado di precisione Precisione
Accuratezza avanzamento 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF3700
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 103,2 N / 23,2 lbf
carico dinamico max. a 24v 107,2 N / 24,1 lbf
carico dinamico max. a 40v 108,5 N / 24,4 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 36,0 N / 8,1 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 65,4 N / 14,7 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 78,7 N / 17,7 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Temperatura alloggiamento max. 176 °F / 80 C
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: