MLN23A15-371000S32000N-B2B2-XXX

MLN23A15-371000S32000N-B2B2-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø0.375 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, B2 front end machining, B2 back end machining

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Lunghezza madreviti:

Min.: 1.89 in  Max.: 32.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
DF 4,00 mm (0,16 in) h7
L1F 5,00 mm (0,20 in)
DR 4,00 mm (0,16 in)
L1R 5,00 mm (0,20 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Taglia del carter del motore NEMA 23
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 45 mm / 1,78 in
Corrente nominale motore 1,55 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,77 V
Resistenza 2,43 Ω
Induttanza 4.20 mH
Consumo 5.84 W
Inerzia rotore 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,51 kg / 1,13 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SRA5-3705
Diametro madrevite 9,53 mm / 0,375 in
Corsa lineare per rotazione 25,40 mm / 1,000 in
Corsa lineare per passo 0,1270 mm / 0,00500 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 812,80 mm / 32,00 in
Grado di precisione Standard
Accuratezza avanzamento 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Lavorazione estremità posteriore B2 = Ø 4.00 mm x 5.00 mm journal
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 66,3 N / 14,9 lbf
carico dinamico max. a 24v 68,1 N / 15,3 lbf
carico dinamico max. a 40v 68,9 N / 15,5 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 20,0 N / 4,5 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 48,0 N / 10,8 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 60,1 N / 13,5 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carico assiale max. consigliato 890 N / 200 lbf
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: