MBF-50U24-M25-L

MBF-50U24-M25-L
MBF-50U24-M25-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-50, 125 mm Outside Diameter, 25 mm Bore, 24 VCC, 45 Nm Coppia statica, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]125 mm
[B]61.3 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.25 mm 
[D] Max.3 mm 
[E] Max.8 mm 
[F]150 mm
[G]62 mm
[H]24 mm
[J]7 mm
[K]3.6 mm
[L]137 mm
[N]49 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionBrake 
MaterialeSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size50 
Tensione24 VCC 
Weight2 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica45 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?