MBF-30U24-M15-L

MBF-30U24-M15-L
MBF-30U24-M15-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-30, 80 mm Outside Diameter, 15 mm Bore, 24 VCC, 11 Nm Coppia statica, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]80 mm
[B]44.8 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.15 mm 
[D] Max.2 mm 
[E] Max.5 mm 
[F]100 mm
[G]42 mm
[H]20 mm
[J]6 mm
[K]2.6 mm
[L]90 mm
[N]31 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionBrake 
MaterialeSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size30 
Tensione24 VCC 
Weight0.58 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica11 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?