MBF-26U24-M12-L

MBF-26U24-M12-L
MBF-26U24-M12-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-26, 63 mm Outside Diameter, 12 mm Bore, 24 VCC, 5.5 Nm Coppia statica, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]63 mm
[B]37 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.12 mm 
[D] Max.1.5 mm 
[E] Max.4 mm 
[F]80 mm
[G]35 mm
[H]18 mm
[J]5 mm
[K]2.1 mm
[L]72 mm
[N]26 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionBrake 
MaterialeSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size26 
Tensione24 VCC 
Weight0.32 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica5.5 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?