MAM12OPNW-SSDPRP

MAM12OPNW-SSDPRP
Cuscinetti a boccola MultiTrac

MultiTrac, Cuscinetto a boccola, 12 mm, Open, Self-Aligning, Cuscinetto aperto, Corrosion Resistant, Una spazzola integrale

Tempi di consegna:  Il giorno seguente*

  • Il cuscinetto a boccola MultiTrac, estremamente rigido, riduce la deformazione e garantisce una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto ai cuscinetti a boccola tradizionali.
  • La tecnologia a sfere brevettata elimina gli attriti e le vibrazioni (stick-slip), comuni per i cuscinetti radenti ad attrito elevato.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Opzioni di resistenza alla corrosione LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute W
Peso 0,04 kg / 0,088 lbs
Diametro nominale 12 mm / 0,472 in
Diametro esterno 22 mm / 0,866 in
Lunghezza 32 mm / 1,260 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 308 N / 69,241 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: