MAM08W-NBLL

MAM08W-NBLL
Cuscinetti a boccola MultiTrac

MultiTrac, Cuscinetto a boccola, 8 mm, Self-Aligning, Cuscinetto non regolabile chiuso, Not Corrosion Resistant, Una spazzola integrale

Tempi di consegna:  Il giorno seguente*

  • Il cuscinetto a boccola MultiTrac, estremamente rigido, riduce la deformazione e garantisce una capacità di carico doppia o una durata di otto volte superiore rispetto ai cuscinetti a boccola tradizionali.
  • La tecnologia a sfere brevettata elimina gli attriti e le vibrazioni (stick-slip), comuni per i cuscinetti radenti ad attrito elevato.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 25,00 mm (0,984 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
D 16,00 mm (0,630 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Nylon Balls
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe MM
Spazzole, tenute W
Peso 0,02 kg / 0,044 lbs
Diametro nominale 8 mm / 0,315 in
Diametro esterno 16 mm / 0,630 in
Lunghezza 25 mm / 0,984 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 18 N / 4,047 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: