LL24B060-0200LEXASPMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, Electrak LL, 24 Vdc, Carico dinamico: 6 kN, sfere, Lunghezza di corsa massima:: 200 mm, Controllo: Pacchetto di monitoraggio Electrak + Commutazione di segnale motore di basso livello + Ingressi interruttori di finecorsa esterniCavi da 0,3 m con flying lead
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Robusti e affidabili
- Sistema di azionamento lunga durata per motore brushless
- Gruppo vite con ricircolo di sfere e chiocciola a lunga durata
- Solida progettazione di override manuale
- Senza manutenzione
- Tutti gli elementi di ferramenta esterni in acciaio inox
- Ciclo di lavoro più elevato
- Pacchetto di monitoraggio elettronico Thomson