KGS-2505-050-RH

KGS-2505-050-RH
KGS-2505-050-RH

KGS-2505-T7-RH-R-1-3.500, Ball Screw Only, Filetto rullato, KGS Style, 25 mm X 5 mm, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long, Superseded


  • Screw only, No Ball nut
  • Replaced by 195-9701 in North America or in Europe part number 0205000250-RL6000
  • Please submit a drawing or description for a quotation on a machined screw or screw and nut assembly.
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale25 mm
Diametro interno21.9 mm
Diametro, maggiore24.6 mm
Lunghezza6000 mm 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
Lead Accuracy Grade52 μm/300mm
MaterialeSteel 
Numero di avvii
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F
Weight19.8 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: