KGS-1605-050-RH

KGS-1605-050-RH
KGS-1605-050-RH

KGS-1605-T7-RH-R-1-3.500, Ball Screw Only, Filetto rullato, KGS Style, 16 mm X 5 mm, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long, Superseded


  • Screw only, No Ball nut
  • Replaced by 195-9698 in North America or in Europe part number 0220010-RL6000
  • Please submit a drawing or description for a quotation on a machined screw or screw and nut assembly.
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale16 mm
Diametro interno12.88 mm
Diametro, maggiore15.55 mm
Lunghezza6000 mm 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±52 μm/300mm
Direzione della filettaturaRH 
Lead Accuracy Grade52 μm/300mm
MaterialeSteel 
Numero di avvii
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F
Weight7.8 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: