K4XEP1.0G30-12V-16R90 - Produto obsoleto

Prodotto K4XEP1.0G30-12V-16R90 ora è un articolo obsoleto.

K4XEP1.0G30-12V-16R90
K4XEP1.0G30-12V-16R90

Actuator, B-Track, 12 VCC, 4000 lbf, 16 in, Connector, Adattatore posteriore a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout
  • Integral load holding brake
  • Ball detent overload clutch
  • Heavy wall construction
  • Double ball bearing motors
  • Heat treated gears
  • Rugged extension rod bearing support

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[S]16 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cavo e connettorePackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Posizione dell’adattatoreAdattatore posteriore a 90° 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensione12 VCC 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico4000 lbf
Carico, statico massimo5000 lbf
Duty Cyle50 %

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: