FNYBU16OPN

FNYBU16OPN
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, 1 in, Open, Not Self-Aligning, Aperto, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  2 Settimane*
$75.30 ciascuno**

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 64,00 ° (64,000 °)
C 57,15 mm (2,250 in)
C1 41,28 mm (1,625 in)
C2 1,78 mm (0,070 in)
C3 29,97 mm (1,180 in)
C4 3,00 mm (0,118 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 39,69 mm (1,563 in)
D1 35,43 mm (1,395 in)
D2 37,26 mm (1,467 in)
E 14,30 mm (0,563 in)
F 3,45 mm (0,136 in)
G 3,18 mm (0,125 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute
Peso 0,086 kg / 0,19 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Diametro esterno 39,688 mm / 1,5625 in
Lunghezza 57,150 mm / 2,25 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 15.568,776 N / 3500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: