DE24-17W44-02FPHHN-DA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, Electrak 050, 24 Vdc, Carico dinamico: 30 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 2 inch, Controllo: Interruttori di finecorsa e potenziometro
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Alloggiamento in plastica robusta e resistente alla corrosione
- Piccolo, silenzioso e leggero
- Lunghezza di ritrazione molto ridotta
- Microinterruttori di fine corsa con frenatura dinamica
- Senza manutenzione
- Stelo frenato internamente
- Durata minima stimata: 40.000 cicli