DA24-21B65M35M0NPO-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: 6800 N, vite a ricircolo di sfere, 15 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 350 mm, Controllo: Potenziometro
- Resistente e robusto
- Adatto anche agli ambienti più critici
- Stelo in acciaio inossidabile
- Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
- Possibilità di montaggio su staffa
- Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
- Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
- Motore con interruttore termico