D9420-103-033 - Produto obsoleto

Prodotto D9420-103-033 ora è un articolo obsoleto.

Product D9420-103-033 is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

D9420-103-033
D9420-103-033

Actuator, Electrak 100, 24 VCC, 1000 lbf, 4 in, 0.25 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Wiper and O-ring Seals give double protection against dirt, dust and water contamination
  • Cover tube stiffeners provide smooth extension and increase load support
  • Completely gasketed housing and motor safely seals all wires and internal components for equally efective use indoors or outside
  • Permanently lubricated with aircraft quality lubricants - you'll never need to add or change lubricant
  • Stainless steel extension tube protects against corrosion

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]16.37 in
[S]4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Riduttore20:1 
Screw TypeSfera 
Tensione24 VCC 
Weight15.6 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico1000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.25 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: