D12N2KB5-08M0KN-DME
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, Electrak GX, 12 Vdc, Carico dinamico: 9000 N, vite a ricircolo di sfere, 9 mm/s , Lunghezza di corsa massima:: 8 inch, Controllo: Nessuno
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Robusti e affidabili
- Modelli con vite con ricircolo di sfere e filettatura trapezia
- Carico statico fino a 18 kN/4000 lbf
- Carico dinamico fino a 9 kN/2000 lbf
- Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
- Motore con interruttore termico
- Senza manutenzione