AA22-21B65M35M0B-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Carico dinamico: 6800 N, vite a ricircolo di sfere, 15 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 350 mm, Controllo: Freno anti-inerzia
- Robusto, forte e affidabile
- Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
- Stelo in acciaio inossidabile
- Adatto anche agli ambienti più critici
- Possibilità di montaggio su staffa
- Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
- Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
- Motore per servizio pesante con interruttore termico