A6496128-NBALLRP

A6496128-NBALLRP
Cuscinetti di precisione

Precision, Cuscinetto a boccola in acciaio, 4.000 in, Not Self-Aligning, Chiuso, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni*

  • I cuscinetti a boccola di precisione in acciaio offrono notevoli miglioramenti a livello di efficienza, produttività e accuratezza rispetto ai modelli radenti ad attrito elevato.
  • La struttura completamente in acciaio rende questi prodotti ideali per sostituire cuscinetti radenti in applicazioni a temperatura elevata.
  • Il cuscinetto a boccola anti-attrito a ricircolo di sfere con manicotto in acciaio garantisce un movimento di trascinamento rigido limitato, un coefficiente di trascinamento di ~100 volte inferiore rispetto a un cuscinetto a contatto radente.
  • Basso coefficiente di attrito pari a 0,001. In sostituzione dei cuscinetti radenti ad attrito elevato, i cuscinetti a boccola in acciaio di precisione migliorano nettamente la produttività e l'efficienza delle macchine.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 203,20 mm (8,000 in)
C1 159,13 mm (6,265 in)
C2 3,53 mm (0,139 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
D 152,40 mm (6,000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione LL
Numero di piste delle sfere 6
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe S
Spazzole, tenute
Peso 9,163 kg / 20,2 lbs
Diametro nominale 101,600 mm / 4 in
Diametro esterno 152,400 mm / 6 in
Lunghezza 203,200 mm / 8 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 11.120,554 N / 2500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: