A12C10B5-10M0BN-DEE

A12C10B5-10M0BN-DEE

Attuatore, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Carico dinamico: 4500 N, vite a ricircolo di sfere, 30 mm/s , Lunghezza di corsa massima:: 10 inch, Controllo: Nessuno

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1235.29 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
    • Condensatore necessario per funzionamento dell'attuatore. 115 VCA = 35 µF, cod. art. 9200-448-002, 230 VCA = 10 µF, cod. art. 9200-448-003.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.547,0 mm (179,016 in)
S 254,0 mm (10,000 in)
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
Override manuale No
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 254,00 mm / 10,00 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 115 Vac
Tolleranza tensione 102-130 VAC 60 Hz
Assorbimento massimo di corrente 2,8 amp
Peso 7,200 kg / 15,873 lbs
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
Carico, dinamico 4.500 N / 1.012 lbf
Carico, statico 18.000 N / 4.047 lbf
Coppia frenante 11,30 N / 2,54 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 33,02 mm/s / 1,30 in/s
Velocità min. 20,32 mm/s / 0,80 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?