5707571 - Prodotto sostituito

Prodotto 5707571 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo FLG7571.

5707571
5707571

FLANGE,1.000X(0.250/0.500/1.000), Obsolete


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[TH]1.563-18 

Specificazioni

SpecificazioniValore
MaterialeSteel 
Temperature Max300 °F
Weight0.51 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: