512P45C2NZ

512P45C2NZ

Slitta a rulli serie 500, 45mm, Stretto, Precisione, Circa 0,08 C, Preload, Spazzola metallica, Serbatoio olio supplementare,

Tempi di consegna:  25 Settimane*
$1290.47 ciascuno**

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 70,0 mm
[B] 86,0 mm
[B2] 20,5 mm
[G] 18,0 mm
[J] 60,0 mm
[L] 186,5 mm
[L1] 60,0 mm
[L3] 100,0 mm
[M1] 18,0 mm
[N] 60,0 mm
[O] 10,0 mm
[S2] M10

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta C - Stretto
Misura 45
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,08 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 3,180 kg (7,011 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 2.577 N·m (1.901 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 93.400 N (20.997 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 3.170 N·m (2.338 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 114.882 N (25.827 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 4.621 N·m (3.408 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Carico statico nominale 167.500 N (37.655 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: