413N20F0

413N20F0

Gabbia slitta a sfere serie 400, 20mm, Stretto lungo alto, Normale, Gioco, Preload

Tempi di consegna:  16 Settimane*
$213.35 ciascuno**

  • Il tubo con ritorno delle sfere in materiale polimerico riduce rumorosità e vibrazioni mantenendo al contempo la lubrificazione
  • Le guarnizioni longitudinali standard con estremità a doppio labbro mantengono la lubrificazione proteggendo al contempo il cuscinetto dalla contaminazione
  • Canali di lubrificazione che erogano il lubrificante su singole piste di rotolamento, massimizzando l'efficacia della lubrificazione
  • Le piste di rotolamento a doppia faccia utilizzano una disposizione dei cuscinetti a 45°, che determina una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni
  • Slitte disponibili con due configurazioni interne: solo cuscinetti a sfere standard (411) o con aggiunta di gabbia a sfere premium (413). Rispetto al design 411, l'opzione 413 garantisce una corsa più fluida e una minor rumorosità a velocità elevate e presenta serbatoi singoli per il lubrificante Le due configurazioni sono progettate per scorrere sulla stessa guida (421)

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 30,0 mm
[B] 44,0 mm
[B2] 12,0 mm
[G] 6,5 mm
[J] 25,5 mm
[L] 82,1 mm
[L1] 50,0 mm
[L3] 61,3 mm
[LN] 15,6 mm
[M1] 7,1 mm
[N] 32,0 mm
[S1] M5

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo Gabbia a sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta F - Stretto lungo alto
Misura 20
Classe di accuratezza Normale
Materiale Lega di acciaio
Precarico Gioco
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,360 kg (0,794 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 138 N·m (102 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 14.761 N (3.318 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 174 N·m (128 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 170 N·m (125 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 170 N·m (125 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 18.600 N (4.181 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 370 N·m (273 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 361 N·m (266 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 361 N·m (266 lbf·ft)
Carico statico nominale 39.500 N (8.880 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: