411N45E0D

411N45E0D

Slitta a sfere serie 400, 45mm, Stretto alto, Normale, Gioco, Preload, Lega di acciaio con rivestimento in cromo duro

Tempi di consegna:  16 Settimane*
$466.03 ciascuno**

  • Il tubo con ritorno delle sfere in materiale polimerico riduce rumorosità e vibrazioni mantenendo al contempo la lubrificazione
  • Le guarnizioni longitudinali standard con estremità a doppio labbro mantengono la lubrificazione proteggendo al contempo il cuscinetto dalla contaminazione
  • Canali di lubrificazione che erogano il lubrificante su singole piste di rotolamento, massimizzando l'efficacia della lubrificazione
  • Le piste di rotolamento a doppia faccia utilizzano una disposizione dei cuscinetti a 45°, che determina una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni
  • Slitte disponibili con due configurazioni interne: solo cuscinetti a sfere standard (411) o con aggiunta di gabbia a sfere premium (413). Rispetto al design 411, l'opzione 413 garantisce una corsa più fluida e una minor rumorosità a velocità elevate e presenta serbatoi singoli per il lubrificante Le due configurazioni sono progettate per scorrere sulla stessa guida (421)

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 70,0 mm
[B] 86,0 mm
[B2] 20,5 mm
[G] 18,0 mm
[J] 61,1 mm
[L] 129,0 mm
[L1] 60,0 mm
[L3] 94,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 24,4 mm
[N] 60,0 mm
[S1] M10

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta E - Stretto alto
Misura 45
Classe di accuratezza Normale
Materiale Lega di acciaio con rivestimento in cromo duro
Precarico Gioco
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 2,280 kg (5,027 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 972 N·m (717 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 644 N·m (475 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 644 N·m (475 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 46.031 N (10.348 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 1.225 N·m (904 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 812 N·m (599 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 812 N·m (599 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 58.000 N (13.039 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 2.302 N·m (1.698 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 1.525 N·m (1.125 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 1.525 N·m (1.125 lbf·ft)
Carico statico nominale 108.900 N (24.482 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: