1TSR7WZMUUC1+114
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tipi TSR, 7mm, Largo, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 62.0 mm  Max.: 1000.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm
- Sostituzione rapida standard nel settore
- Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
- Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
- Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
- Profilo basso
- Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
- Movimento silenziosissimo
- La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
- Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
- Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate