1CA08HA0L

1CA08HA0L
1CA08HA0L

Linear Guide, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 0.500 in, One Guide Shaft, 290 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks  *
each**

  • One Continuously Supported shaft Assembly (Inch) consisting of:
  • One Twin, Open Type, Pillow Block
  • One SRA Continuous Shaft Support with 60 Case® Shaft

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale0.5 in
[H]1.812 in
[L1]3.5 in
[L3]2 in
[L4]1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
MaterialeSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico290 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: