190-9110 - Prodotto sostituito

Prodotto 190-9110 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SRT7028.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

190-9110
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 1.500 in X 0.250 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 1


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 38.48 mm (1.515 in)
D2 35.03 mm (1.379 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 1,500 in
Diametro di fondo 33,528 mm (1,320 in)
Avanzamento 0,250 in
Lunghezza della vite filettata 144,00 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 1
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 30 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 5,20 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: