Skip to content Skip to navigation

Trasmissione ad alberi rapidi Thomson 60 Case

Gli alberi rapidi Thomson 60 Case possono essere facilmente immagazzinati da distributori autorizzati Fortive o utenti finali, in preparazione per il terzo turno o per altre emergenze.  Spesso i distributori eseguono le loro lavorazioni speciali in varie lunghezze e non vogliono eseguire diversi taglio in diverse lunghezze.  Tutte le trasmissioni Thomson Quick sono conservate con olio e messe in un sacchetto di VCI per la conservazione a lungo termine ed etichettati  per convenienza.

Panoramica

Specifiche della trasmissione 60 Case rapida

Diametro/Lunghezza 
Intervallo
Descrizione della classe Opzione Materiale
Pollici:

Diametri
1/4" to 2"

Lunghezze:
6" to 72"
L:  XA, Cuscinetti a sfere aperti, regolabilie supporti per cuscinetti
Cuscinetti Super e Super Smart
Standard
Preforati
Rivestiti in cromo
Estremità piane
Acciaio al carbonio
Acciaio inox 440C
Tubolare 52100
Metrico:

Diametri
da 10 a 40 mm

Lunghezze
da 250 a 2000 mm
MM: Per uso con cuscinetti a sfera metrici (tolleranza ISO H6 )
solo Acciaio al carbonio
Standard

Acciaio al carbonio

Alberi rapidi in evidenza


  • Taglie metriche ed in pollici
  • La classe di tolleranza "L" in pollici e la classe di tolleranze "MM" metriche
  • Acciaio al carbonio standard, Acciaio inox 440C , Tubolare 52100
  • Pre-forati e con estremità piane rivestite in cromo come opzioni standard

Modelli CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top