Skip to content Skip to navigation
Unità a cinghia MLSH60Z (FORCELine), guidate da ruote

Unità a cinghia MLSH60Z (FORCELine), guidate da ruote

Le guide di posizionamento Thomson FORCELine MLSH60Z sono progettate con il rapidissimo sistema di guida SPEEDLine .  Con la sua banda di copertura in plastica brevettata, queste unità possono essere installate in quasi qualsiasi direzione.  La superficie del ponte di potenza dell'unità è progettato con cave a T con spaziature simili che permettono un facile montaggio X-Y dei sistemi a portale o cartesiano.

Panoramica

Specifiche di MLSH60Z:

Specifiche/dimensione albero MLSH60Z
Dimensioni del profilo (l x h) mm (in) 160 x 65 (6,3 x 2,6)
Tipo di cinghia  32ATL5
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 5500 (217)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 6,5 (256)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 40 (1575)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,05 (0,002)
 Velocità di ingresso massima: giri/m  3000
Limiti temperatura di funzionamento: °C (°F)  Da 0 a 80 (da 32 a 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 1480 (333)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) 3000 (674)
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) 3000 (674)
Massima coppia dinamica (Mx): Nm (lbf-in) 165 (1460)
Massima coppia dinamica (My): Nm (lbf-in) 310 (2744)
Massima coppia dinamica (Mz): Nm (lbf-in) 310 (2744)
Massima coppia albero motore (Mta):
Nm (lbf-in)
 45 (398,3)
Diametro puleggia: mm (in)  42,97 (1,69)
 Corsa per giro dell'albero: mm (in)  135 (5,32)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni slitta
 
12,6 (27,8)
1,33 (2,9)
3,9 (8,6)

Caratteristiche principali di MLSH60Z:

  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Sistema di guida brevettato
  • Banda di copertura in plastica brevettata
  • Sistema di supporto vite brevettato
  • Supporti vite inclusi in tutte le unità, come richiesto
  • Lubrificazione centrale di tutte le parti, come necessario
  • 4 x fascette di montaggio incluse
  • Slitte doppie
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top