Skip to content Skip to navigation

Supporto per sistema di guida lineare RoundRail 1Bx

Il supporto d'estremità 1Bx (standard insutriale in pollici) per guida lineare RoundRail Linear Guide monta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart che ha fino a 216 volte la durata o 6 volte la capacità di carico dei cuscinetti convenzionali, insieme con la durata migliorata tutto nello stesso involucro. Il vantaggio RoundRail , la configurazione auto-allineante in tutte le direzioni del cuscinetto Super Smart , permette un movimento ultra-regolare quando montato con tolleranze più ampie su superfici preparate. 

La guida lineare 1Bx è presente in 3 versioni:

Supporto d'estremità singolo 1BA (due singoli o un blocco doppio)
Supporto d'estremità doppio 1BB (due doppi o quattro  supporti)
Supporto d'estremità doppio 1BC (w/tavola, due doppi o quattro supporti)

Panoramica

1Bx in evidenza (Imperiali)


  • Disponibile nei diametri 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 in pollici.
  • Risparmio sui costi: risparmiare tempo e denaro preparando le superfici di montaggio prima di imbullonare le guide
  • Prodotto per montaggio su gantry o applicazioni a "ponte".
  • Versioni resistenti alla corrosione in ambienti difficili.
Supporto d'estremità singolo 1BA

  • 2 - Supporti Super Smart singoli o 1 - Supporti doppi Super Smart
  • Albero 1 - 60 Case LinearRace
  • 2 - Supporti d'estremità
Supporto d'estremità doppio 1BB

  • 4 - Supporti Super Smart singoli o 4 - Supporti doppi Super Smart
  • Albero 2 - 60 Case LinearRace
  • 4 - Supporti d'estremità
Supporto d'estremità doppio 1BC w/tavola alta

  • 4 - Supporti Super Smart singoli o 2 - Supporti doppi Super Smart
  • Albero 2 - 60 Case LinearRace
  • 4 - Supporti d'estremità
  • 1 - Tavolo di montaggio con pezzo di lavoro e vite gruppo di vite a sfera fori di fissaggio

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top