Skip to content Skip to navigation
Guida lineare con rotaia profilata serie 400 di Thomson

Guida lineare con rotaia profilata serie 400 di Thomson

La rotaia profilata a sfere serie 400 è l'ultima novità della linea di guide lineari Thomson. La serie 400 di Thomson™ è una soluzione economica per il trasporto, adatta ad applicazioni a basso costo e consente di sostituire immediatamente e in modo ottimale modelli standard e a fori. Cuscinetti con piste di rotolamento a doppia faccia garantiscono la conformità durante l'installazione e consentono una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni. Le slitte con e senza gabbie sfruttano la stessa concezione di rotaia e consentono un uso efficiente delle scorte, poiché è sufficiente immagazzinare un solo tipo di rotaia per ogni tipo di slitta.

Panoramica

Specifiche della serie 400 a sfere

Gamma a sfere ingabbiate/a sfere della serie 400
Larghezza Standard Stretta
Lunghezza   Lunga   Lunga   Lunga Corta Compatta
Altezza         Alta Alta    
Designazione A B C D E F G K
Misura
(mm)
15 X X X X X   X  
20 X X X     X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X  
35 X X X X X X X  
45 X X X X X X    
55 X X X X X X    

Caratteristiche della serie 400 a sfere


  • Il condotto di ritorno delle sfere in materiale polimerico riduce il rumore mantenendo la lubrificazione
  • Le guarnizioni longitudinali e le guarnizioni standard a doppio labbro trattengono il lubrificante proteggendo il cuscinetto da contaminazioni
  • I canali di lubrificazione dirigono il lubrificante verso le singole piste delle sfere, massimizzandone l'efficacia
  • Le piste di rotolamento a doppia faccia utilizzano una disposizione contrapposta a 45° dei cuscinetti, garantendo una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni
  • L'opzione con gabbia a sfere fornisce una maggiore scorrevolezza di spostamento, meno rumore ad alte velocità e serbatoi di lubrificante singoli
  • È possibile richiedere una cromatura dura, resistente alla corrosione
  • Accessori supplementari: tergipista in gomma e raschiatore in metallo

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • Modelli stream articoli configurabili 2D/3D
  • Modelli componenti solidi configurabili 2D/3D
  • Modelli server articoli configurabili 2D/3D
  • Download file modelli statici 2D/3D
back to top