Skip to content Skip to navigation

Guide lineari a sfere 500

Le guide lineari a sfere Thomson Serie 500 forniscono una lunga durata, eccezionale rigidità, alta capacità di carico dinamico e statico, adattamento ai momenti di carico, alta precisione di funzionamento, multiple opzioni di tenuta e di opzioni multiple di ingresso lubrificazione. Questo consente modifiche sul campo e intercambiabilità con le offerte di altri concorrenti. Accuratezza e rigidità della macchina migliorata riduzione della vibrazione ed estenzione della durata della macchina e dell'utensile. Questo ha un effetto diretto sull'efficienza operativa che si traduce in  risparmio di spese per l'utente.

Le guide lineari della serie 500 sono prodotte da acciaio per cuscinetti di alta qualità.  Quasi tutti i carrelli, rotaie, ed rulli sono temprati in profondità. Il coperchio di estremità è costituito di un nylon con fibre di vetro ad alta resistenza, con tenuta in gomma nitrile. Si eseguono severi controlli di qualità per garantire la qualità del materiale di ogni provenienza, permettendoci di garantire che ciò che consegniamo è un prodotto di altissima qualità.

Panoramica

Specifiche Serie 500 a sfere

Carrello
Tipo/Taglia  
(mm)
Standard Stretto
Std Std
Lungo
Std Std
Lungo
High Alto
Lungo
Corto
15 X X X X
20 X X X X X
25 X X X X X X
30 X X X X X X
35 X X X X X X
45 X X X X
Tipo A B C D E F G

Caratteristiche delle guide a sfere serie 500

  • Rotaie più rettilinee contro tecnologie di rettifica avanzate
  • Semplice installazione e maggiore accuratezza con rotaie senza giunti fino a 6 metri
  • Movimenti regolari e precisi tramite inserti brevettati , piste di ricircolo e geometrie ottimizzate
  • Durata della lubrificazione estesa grazie a sacche di grasso incorporate nella pista  di ricircolo
  • Diversi tipi di carrello e taglie disponibili
  • Tenute modulari modificabili sul campo
  • Opzioni di rotaie e carrelli a magazzino o con rapida consegna
  • Personalizzazione con offerta di accessori allargata
  • Sostituisce AccuGlide

Tipiche applicazioni delle guide a sfere Serie 500

  • Dispositivi di misure di precisione
  • Robot industriali
  • Macchinari di lavorazione alimentare
  • Automazione industriale
  • Macchinari di lavorazione meccanica
  • Movimentazione di materiale

 

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top