Skip to content Skip to navigation
Guide lineari AccuMini

Guide lineari AccuMini

Guide lineari Thomson AccuMini offrono un controllo della sfera superiore e brevettato per un movimento lineare regolare, silenzioso, a basso attrito anche ad alte velocità. La geometria delle piste per sfere ad arco gotico di AccuMini fornisce un'alta capacità di momento oscillante - un requisito per le applicazioni stand-alone .

Panoramica

Caratteristiche di AccuMini

  • Design del controllo della sfera per un funzionamento regolare e silenzioso e con basso attrito ad alte velocità
  • Spazzole integrate su tutta la lunghezza che proteggono i cuscinetti importanti dai contaminanti massimizando la durata del sistema
  • Resistente all'usura, i fermi in polimero sintetico riducono l'inerzia e la rumorosità del sistema
  • Taglie 10, 15 e 20 mm
  • Tipi con gioco e con precarico di 0.03C
  • Classi di accuratezza Alta e Di Precisione
  • Opzioni: Rivestimento Armoloy® , tenute a basso trascinamento

Applicazioni tipiche di AccuMini

  • Dispositivo di movimentazione di wafer
  • Macchine di montaggio
  • Macchine di ispezione e misura

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top