Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Perfetta per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica, la colonna di sollevamento Thomson LC2000 offre una semplice soluzione "all-in-one" per la vostra applicazione.
Realizzata con un'estrusione in tre pezzi, capacità di carico da 2000 N e un meccanismo a vite telescopica, LC2000 offre un rapporto ideale tra estensione e retrazione.
Questa colonna autoportante è realizzata in alluminio estruso anodizzato. Il design esteticamente gradevole elimina l'esigenza di guaine o coperture aggiuntive.
Inoltre, la colonna LC2000 è stata omologata EMC per applicazioni medicali e il funzionamento silenzioso soddisfa le norme CE sui requisiti di rumorosità. Le protezioni, quali gli interruttori di fine corsa, rendono questa unità un prodotto ideale per la vostra applicazione.
| Parametro | LC2000 |
|---|---|
| Carico massimo: N (lbs) | 2000 (450) |
| Coppia di carico massima, dinamico/statico: Nm (lbf - in) |
150* / 500 (1,327 / 4,425) |
| Velocità, in assenza di, carico/carico massimo: mm/s (in/s) |
19 / 15 (0.75 / 0.59) |
| Tensioni di ingresso disponibili: V CC | 24 |
| Corsa minima di ordinazione (S): mm (in) | 200 (7.9) |
| Corsa massima di ordinazione (S): mm (in) | 600 (23.6) |
| Limiti temperatura di esercizio: °C (°F) | da 0 a +40 (da 32 a 104) |
| Ciclo di lavoro a pieno, carico a 20 °C (68 °F): % |
15 |
| Massimo nel tempo: s | 60 |
| Sezione trasversale cavo: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
| Lunghezza cavo standard: mm (in) | 1900 (75) |
| Classe di protezione | IP44 |
* Carichi dinamici più elevati fino a 400 Nm disponibili su richiesta, contattare il servizio di assistenza clienti.
| Parametro | LC2000 |
|---|---|
| Tipo di vite | vite telescopica |
| Frenata internamente | sì |
| Override manuale | no |
| Frenatura dinamica | no* |
| Freno anti-inerzia | sì |
| Protezione a fine corsa | interruttori di fine corsa |
| Protezione a metà corsa | no* |
| Protezione motore | no* |
| Collegamento al motore | cavo |
| Connettore motore | Spina Molex 8 pin |
| Certificati | CE compatibilità elettromagnetica per applicazioni medicali** |
| Opzioni | retroazione posizione encoder |
| Controlli compatibili DCG-180 DCG-280 |
funzionamento della singola unità funzionamento sincrono di due unità |
* Frenatura dinamica, protezione a metà corsa e protezione del motore vengono fornite quando la colonna viene utilizzata con il controllo DCG.
** Emissioni: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 Immunità di classe B: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Thomson presenta i vantaggi della sincronizzazione di colonne di sollevamento multiple utilizzando un unico dispositivo di controllo. Questo video mostra come azzerare i dispositivi di retroazione con encoder su tutte le colonne, anche con carico a offset. Utilizzabile in applicazioni quali workstation ergonomiche di grandi dimensioni o comodini medici.
Kyle Thomson, Product Line Manager delle colonne di sollevamento, illustra varie applicazioni mediche ed ergonomiche per le colonne di sollevamento Thomson e fornisce dettagli sui numerosi vantaggi e funzionalità della tecnologia delle colonne. È anche disponibile un'intervista con un ingegnere di produzione di Videojet che spiega come hanno integrato le colonne di sollevamento nei loro processi produttivi per aumentare la sicurezza dei dipendenti.
| LC Series Lifting Columns | 1221 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1273 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 912 KB |
| Attuatori lineari | 7002 KB | |
| Attuatori lineari | 5446 KB |
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service 
| Specifiche delle prestazioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametro | DCG-180 | DCG-280 | ||
| Tensione d'ingresso: V CA | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
| Frequenza in ingresso: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tensione in uscita: V CC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Corrente in uscita, massima: A |
8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
| Limiti temperatura, di esercizio: °C |
da +5 a +45 | da +5 a +45 | da +5 a +45 | da +5 a +45 |
| Ciclo di lavoro massimo, a 25 °C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
| Massimo nel tempo: s | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Peso del dispositivo: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
| Classe di protezione | doppio isolamento | doppio isolamento | doppio isolamento | doppio isolamento |
| Interruttori di fine, corsa elettronici |
sì | sì | sì** | sì** |
| Certificati | CE | CE | CE | CE |
| Codice articolo | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* Il controllo si spegne se viene superato il ciclo di lavoro e si ripristina automaticamente dopo il raffreddamento.
** DCG-280 controlla gli impulsi dell'encoder e non le correnti del motore. Se gli impulsi arrivano troppo lentamente o per nulla, il movimento della colonna di sollevamento si arresta.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].