Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak 1 (SP)

Attuatori Electrak 1 (SP)

L'attuatore Electrak 1 è completamente isolato e sigillato per uso interno ed esterno.  Funzionalmente, questi modelli sono facilmente intercambiabili con cilindri idraulici o pneumatici di dimensioni simili Usati in applicazioni con carichi intermittenti  gli attuatori Electrak 1  producono prestazioni costanti e ripetibili nelle condizioni operative  più difficili includendo temperature ed umidità estreme.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Electrak 1 Electrak 1SP
Tensioni in ingresso (VDC) 12, 24, 36
Massima lunghezza  della corsa: mm (in) 150 (6,0)
Massimo carico dinamico:  N (lbf) 340 (75)
Massimo carico statico:  N (lbf) 1300 (300)
Velocità massima a vuoto:  mm/s (in/s) 75 (3,0)
Velocità massima a pieno carico:  mm/s (in/s)  52 (2,1)
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo di vite
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Protezione a fine-corsa Sensori di posizione No
Potenziometro di feedback none 10KΩ
Classe di protezione IP65
Controlli compatibili Variano a seconda del modello
Usa il nostro selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche di Electrak 1 (SP)

  • Alloggiamento resistente alla corrosione in alluminio/zinco
  • Sistema di azionamento con vite acme auto-bloccante
  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore
  • Cavi volanti o connettori
  • Certificato CE (a seconda delle regioni)
  • Vincolato internamente
  • Cavallotto di montaggio
  • Esente da manutenzione

Find a Part

Force, Maximum Dynamic

Stroke Length

Integrated Motor Controller

Position Feedback

Input Voltage

CAD Models

To download the models below, you will need to sign in.

back to top