Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak E050

Attuatori Electrak E050

Electrak 050 è  un attuatore DC compatto, silenzioso, ed economico adatto per diversi mercati ed applicazioni.  Questo attuatore ricco di funzionalità ha una ridotta lunghezza minima per le applicazioni dove lo spazio è minimo e la richiesta di manutenzione  è minima.  Ideale per ambienti silenziosi, come le applicazioni mediche o in ufficio.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Versione standard Versione Q
Tensioni in ingresso (VDC) 12, 24, 36 24
Massima lunghezza della corsa: mm (in) 200 (8,0)
Massimo carico dinamico:  N (lbf) 510 (112)
Massimo carico statico:  N (lbf) 1020 (224)
Velocità massima a vuoto:  mm/s (in/s) 48 (1,9) 38 (1,5)
Velocità massima a pieno carico:  mm/s (in/s) 37 (1.45) 30 (1.2)
Tempo ciclo a pieno carico @ 20 ºC (70 ºF) 25%
Tipo di vite senza fine
Temperatura operativa:  ºC -30 to +80
Classe di protezione IP56 IP51
Controlli compatibili Varies per model
Usa il nostor selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche di Electrak 050

  • Alloggiamento bianco o nero durevole ed esente da corrosione.
  • Protezione interna del sensore di fine-corsa
  • Frizione di sicurezza per sovraccarichi a metà corsa
  • Frenata dinamica a fine-corsa
  • Durata minima stimata di 40,000
  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore
  • Cavallotto di montaggio 
  • Vincolato internamente
  • Certificato CE (a seconda della regione)

Opzioni di Electrak 050

  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore
  • Cavallotto di montaggio 
  • Vincolato internamente
  • Certificato CE (a seconda della regione)

Sfoglia i codici articolo Electrak 050
MODELLI CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top