Skip to content Skip to navigation
Roulements à billes à bagues Precision Steel

Roulements à billes à bagues Precision Steel

Les roulements à billes à bagues Precision Steel offrent de grandes améliorations dans l'efficacité, la productivité et la précision par rapport à des roulements communs à haute friction.  La conception tout en acier fait de cette ligne de produits la solution de remplacement parfaite pour des roulements communs dans des applications à haute température. La construction rigide les rend très durables comparés aux roulements à billes à bagues avec des composants en polymères. Lorsqu'il est installé sur un bloc de montage standard Thomson, le roulement à billes à bagues Precision Steel peut s'auto-aligner de jusqu'à 3° dans toutes les directions.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques:

Style de palier Précision  Extra Précision Instrument  Die Set  
Tailles (po) 3/16" - 2" 3/16" - 2" 1/8" - 1/4" 1" - 2"
Types de paliers Ouvert
Fermé
Ajustable
Fermé Fermé Fermé
Types de blocs de montage Ouvert
Ouvert ajustable
Fermé ajustable
N/A N/A N/A
Capacités en charge
du roulement
Jusqu'à 5,000 lbf Jusqu'à 5,000 lbf Jusqu'à 19 lbf Jusqu'à 1,100 lbf
Options spéciales Billes en nylon
Balais intégraux
Résistant à la corrosion
Billes en nylon
Balais intégraux
Résistant à la corrosion
Assorti
LinearRace
Ensembles
Aucun

Points forts de Precision Steel


  • Une construction tout en acier permet l'opération à des températures jusqu'à 600°F et une rigidité du système maximale
  • Coefficient de friction en opération jusqu'à .001
  • Version standard avec des composants en acier carbone ou en acier inoxydable résistant à la corrosion

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top