Skip to content Skip to navigation

Paliers Ball Bushing pour instruments Miniature

Grâce à sa grande précision et à son format compact, ce palier pour instruments Miniature convient parfaitement aux petits mécanismes ou dispositifs qui nécessitent un niveau élevé de redondance et de réactivité. Lorsqu’ils remplacent les paliers simples à forte friction, les paliers pour instruments à faible coefficient de friction éliminent les à-coups et assurent des performances linéaires et fluides. Chaque palier pour instruments peut être vendu avec l’arbre de transmission 60 Case LinearRace correspondant pour un ajustement précis, optimisant ainsi les performances et la précision du système.

Vue d'ensemble

Caractéristiques des paliers Ball Bushing pour instruments Miniature:

Paliers Ball Bushing
pour instruments
Miniature
Diamètre
d’alésage (pouce)
Référence
60 Case
LinearRace
Longueur max.
LinearRace
(pouce)
Capacité
de charge
dynamique (lbf)(1)
INST 258-SS  0,1250/0,1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  0,1875/0,1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  0,2500/0,2497  LRI 4  12  19
Palier Ball Bushing
pour instruments
Miniature et
arbres LinearRace
 Diamètre
nominal (pouce)
 Diamètre
extérieur (pouce)
 Palier Ball Bushing
Longueur (pouce)
  Nombre de
circuits à billes
INST 2 MS1  0,1250  0,3125/0,3121  0,500/0,485  3
 INST 3 MS1  0,1875  0,3750/0,3746  0,562/0,547  3
 INST 4 MS1  0,2500  0,5000/0,4996  0,750/0,735  3
(1)Dynamic Load Capacity is based on a rated travel life of 2 million inches. The actual Dynamic Load Capacity can be affected by the orientation of the bearing or the direction of the applied load.

Points forts du palier Ball Bushing pour instruments Miniature:

  • Disponible avec l’arbre 60 Case LinearRace correspondant
  • Coefficient de friction de seulement 0,001
  • Diamètres d’alésage disponibles : 1/8, 3/16, et 1/4 pouce
  • Format compact pour réduire l’inertie et le poids
  • Les billes des douilles de précision, le manchon et les arbres 60 Case LinearRace sont fabriqués en acier inoxydable
  • Capacité de charge entre 7 et 19 kg

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top