Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak HD – Nouvelle génération de vérins linéaires à toute épreuve. Offre des commandes embarquées flexibles, des performances supérieures et une protection environnementale sans égale. L'Electrak HD est une nouvelle plateforme à vérin linéaire électrique munie d'une électronique embarquée qui rend les commandes indépendantes inutiles. Sa puissance supérieure ouvre la voie de la conversion électrique à un plus large éventail d'applications hydrauliques. Ce vérin satisfait en outre les essais de réception environnementale pour les composants des équipementiers d'origine les plus exigeants, comme l'IP69K.
Travis Gilmer, spécialiste de la gamme de produits Thomson, et Chris Jones, ingénieur électricien, expliquent les caractéristiques de l'Electrak HD et comment il est plus puissant, plus intelligent et plus robuste que tous les actionneurs linéaires développés par Thomson à ce jour. L’électronique embarquée élimine le besoin de commandes indépendantes, sa puissance accrue ouvre à la conversion électrique un éventail plus large d’applications autrefois hydrauliques et elle satisfait aux normes les plus extrêmes des tests environnementaux.
Spécifications relatives aux performances | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensions d'entrée (Vcc) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
Longueur de course min./max. : mm |
100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 500 @ 50 incréments de commande |
Charge dynamique maximale : N | 1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10000 | 16000 |
Charge statique max.: kN |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vitesse max. sans charge : mm/s | 71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 9 |
Vitesse max. à pleine charge : mm/s | 58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
Appel de courant sans charge/à charge max. |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/20 @24 V - 1,5/10 |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/20 @24 V - 1,5/10 |
Cycle de service à pleine charge @ 25 ºC | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Type de vis/d'écrou | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage |
Température de fonctionnement : ºC | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) |
Indice de protection : statique/dynamique | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 |
Couple antagoniste : Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeu axial (max.): mm |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Résistance au brouillard salin (heures) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Poids du vérin (kg) |
6,5 @ 100 mm 11,0 @ 1000 mm |
6,5 @ 100 mm 12,2 @ 1000 mm |
6,5 @ 100 mm 12,2 @ 1000 mm |
6,5 @ 100 mm 12,2 @ 1000 mm |
6,7 @ 100 mm 12,4 @ 1000 mm |
7 @ 100 mm 9,4 @ 500 mm |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Electrak HD Vérins linéaires électriques | 1833 KB | |
Electrak HD Vérins linéaires électriques | 2895 KB | |
Electrak HD Vérins linéaires électriques | 2856 KB | |
Electrak HD Vérins linéaires électriques | 2909 KB | |
Electrak HD Vérins linéaires électriques | 2863 KB | |
Electrak HD Linear Cylinder | 3092 KB | |
Electrak HD Vérins linéaires électriques | 2980 KB | |
带后部安装法兰的Electrak® HD | 1460 KB | |
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange | 468 KB | |
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange | 468 KB | |
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure | 12211 KB | |
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure | 12511 KB | |
Electrak HD Linear Actuators - Tested to Endure! | 1783 KB | |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Smart Actuation | 3497 KB | |
Smart Actuation | 2292 KB |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 9795 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].