XD48B160-0950PLS-MMMM

XD48B160-0950PLS-MMMM

Vérin, Electrak XD, 48 Vdc, Charge dynamique: 16 kN à 25 mm/s, 600 mm, Longueur de course max.: 950 mm, Commande: commutation de moteur à signal bas niveau + limites de fin de course programmables

Délai d'exécution :  8 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2511.00 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Vérin linéaire haute puissance avec les meilleures options de course, de charge et de commande du marché pour remplacer au mieux les systèmes hydrauliques
  • Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak XD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
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
A 1246.8 mm
B1 16.1 mm
B2 68.9 mm
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 16.2 mm
C1 27.1 mm
C2 14.9 mm
C3 44.5 mm
S 950,0 mm (37,402 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Rotation de 90 degrés
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
Course nominale 950,00 mm / 37,40 in
Protection, milieu de course Surveillance de charge électronique
Type de vis Bille
Température max. 70 °C / 158 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 48 Vdc
Appel de courant max. 14,0 amp
Poids 20,800 kg / 45,856 lbs
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
Charge, dynamique 16 000 N / 3 597 lbf
Charge, statique 32 000 N / 7 194 lbf
Vitesse max. 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Vitesse min. 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?