XD24B055-0550LXXRMMMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, Electrak XD, 24 Vdc, Charge dynamique: 5,5 kN à 75 mm/s, 1 200 mm, Longueur de course max.: 550 mm, Commande: commutation de moteur à signal bas niveau
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Electrak® XD – Vérin linéaire haute puissance avec les meilleures options de course, de charge et de commande du marché pour remplacer au mieux les systèmes hydrauliques
- Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak XD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
- Essai au brouillard salin pendant 500 heures
- Certification RoHS et REACH (U.E.). Conformité CE.
- Commande manuelle et desserrage du frein en option
- Actionnement anti-rotation standard
- Amortissement intégré des charges de choc en option
- Moteur sans balais pour un cycle de service plus élevé et une durée de vie plus longue